0

Abdeckrahmen Gira F200 für den flachen Einbau Schwarz matt (lackiert)

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
0211 745
12,63
4010337108955
1/10
11
2fach
0212 745
22,23
4010337109204
1/10
11
3fach
0213 745
34,22
4010337109334
1/5
11
4fach
0214 745
55,43
4010337109389
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

1fach
EAN 4010337108955
Art.-Nr. 0211 745VE 1/10
12,63 EURPS 11
2fach
EAN 4010337109204
Art.-Nr. 0212 745VE 1/10
22,23 EURPS 11
3fach
EAN 4010337109334
Art.-Nr. 0213 745VE 1/5
34,22 EURPS 11
4fach
EAN 4010337109389
Art.-Nr. 0214 745VE 1/5
55,43 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1fB 90,0 x H 90,0 x T 3,4
Abdeckrahmen 2fB 90,0 x H 161,1 x T 3,4
Abdeckrahmen 3fB 90,0 x H 232,6 x T 3,4
Abdeckrahmen 4fB 90,0 x H 303,9 x T 3,4
EckradiusR 0,3
Biozirkulärer Kunststoff
Farbvariante Reinweiß glänzendmin. 50%

Abmessungen

Breite90,00 mm
Höhe303,90 mm
Tiefe3,40 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank