Täckram Gira F200 för platt montering svart matt (lackerad)
1knapp
0211 745
4010337108955
1/10
2knappars
0212 745
4010337109204
1/10
3fack
0213 745
4010337109334
1/5
4knappars
0214 745
4010337109389
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Tekniska data
| Täckram 1kn | B 90,0 x H 90,0 x T 3,4 |
| Täckram 2kn | B 90,0 x H 161,1 x T 3,4 |
| Täckram 3kn | B 90,0 x H 232,6 x T 3,4 |
| Täckram 4kn | B 90,0 x H 303,9 x T 3,4 |
| Hörnradie | R 0,3 |
Mått
| Bredd | 90,00 mm |
| Höjd | 303,90 mm |
| Djup | 3,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen