Dekkramme Gira F200 for flat innbygging svart matt (lakkert)
Enkel
0211 745
4010337108955
1/10
Dobbel
0212 745
4010337109204
1/10
3-dobbel
0213 745
4010337109334
1/5
4-dobbel
0214 745
4010337109389
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Tekniske spesifikasjoner
| Dekkramme enk. | B 90,0 x H 90,0 x T 3,4 |
| Dekkramme dob. | B 90,0 x H 161,1 x T 3,4 |
| Dekkramme 3-d | B 90,0 x H 232,6 x T 3,4 |
| Dekkramme 4-d | B 90,0 x H 303,9 x T 3,4 |
| Hjørneradius | R 0,3 |
Mål
| Bredde | 90,00 mm |
| Høyde | 303,90 mm |
| Dybde | 3,40 mm |
Cover frame
Cleaning and care.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase