0

Gira One Server

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2039 00
529,23
4010337114062
1
25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337114062
Art.-Nr. 2039 00VE 1
529,23 EURPS 25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Inbetriebnahme-Server von maximal 200 Gira One Geräten.
  • Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS und Android).
  • Gira Smart Home App auch für PC mit Windows Betriebssystem verfügbar.
  • Verbraucher, die in der Gira Smart Home App visualisiert werden: Schalten, Dimmen, Garagentor, Türöffner, Jalousie, Rollladen, Markise, Dachfenster, Dachkuppel (mit und ohne Positionierung), Fußbodenheizung (elektrisch), Fußbodenheizung (wassergeführt), Heizkörper (elektrisch), Heizkörper (wassergeführt), Fußbodenheizung / -kühlung (wassergeführt), Wärme- / Kältebedarfsmeldung, Statusanzeige eines Binärezustands (Ein, Aus), Statusanzeige von Dezimalzustände (Ist-Temperatur)
  • Gruppensteuerung (Schalten, Dimmen, Jalousie, Rollladen, Markise, Dachfenster, Dachkuppel), Szenen, IP-Kamera, Sonos Audiosteuerung, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Automatische Projektdokumentation.
  • Automatische Endkundendokumentation.
  • Integrierte Diagnosefunktion:
    - Busmonitor zur Steuerung von Geräten und Verbrauchern.
    - Telegrammmonitor mit Ringspeicher für die Speicherung von bis zu 500.000 Telegrammen.
  • Pro Projekt können bis zu 250 Verbraucher über die Gira Smart Home App gesteuert werden.
  • Bis zu 250 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Zeitschaltpunkten, die der Benutzer in der App einstellen kann.
  • In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden.
  • Anwesenheitssimulation mit tagesentsprechendem Start der Simulation.
  • Anbindung an Sonos mit maximal 8 Sonos Räumen inkl. Zuordnung und Auswahl der Favoriten.
  • Anbindung an Philips Hue mit maximal 30 Hue Verbrauchern, bzw. maximal 5 Hue Bridges.
  • Anbindung von maximal 20 IP-Kameras.
  • Anbindung eines Gira eNet SMART HOME Servers mit jeweils maximal 100 eNet Schalt-, Dimm- und Beschattungsverbrauchern.
  • Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeräten auf den Gira One Server.
  • Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche:
    - Individueller Favoritenbereich.
    - Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen.
    - Einfache Anpassung von Funktionen und Räumen (Sortierung, Bezeichnungen, Symbole, Parameter, Raum- und Gewerkezuordnung).
    - Mehr als 400 Symbole zur Individualisierung der Visualisierung verfügbar.
    - Temperaturanzeige in der Kopfzeile (Innen- und Außentemperatur).
    - NFC-Tag zum Aufrufen von individuellen Szenen.
    - Automatisches Festlegen des Standort per GPS für Astrofunktion.
    - Fernzugriff aktivieren und freischalten für andere Benutzer.
    - Fernwartung für die Elektrofachkraft freischalten.
    - Benutzerverwaltung inkl. Verwaltung der Zugriffsrechte für einzelne Benutzer.
    - PIN-Schutz für die Systemeinstellung in der Gira Smart Home App.
    - Gerätepasswort des Gira One Servers über Gira Smart Home App als Administrator änderbar.
    - Bis zu 50 Szenen mit jeweils 64 Szenenvarianten.
  • Zugriff auf mehrere Profile in der Gira Smart Home App (Gira One, Gira X1).
  • Zeitsparende Inbetriebnahme:
    - Die Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt über den neuen Gira Projekt Assistenten (ab GPA Version 5). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
    - Assistenzgeführte Schritt-für-Schritt Projektierung ermöglicht eine sehr einfache Inbetriebnahme des Gira One Systems.
    - Offline-Inbetriebnahme mit GPA: Vorbereitung am Schreibtisch, ohne die Geräte bereits zu besitzen. Aufspielen vor Ort beim Kunden, nachdem die Geräte installiert sind.
    - Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Auslesen des aktuellen Projekts mittels GPA.
  • Projektsicherung:
    Automatische Speicherung einer Projektkopie auf dem Gira One Server.
  • Kontinuierliche, funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über kostenlose Firmware- und Software-Updates.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • Basierend auf dem weltweit bewährten Smart-Home-Standard KNX.

Hohe Sicherheit:

  • Integrierte, sichere Fernzugriffsfunktion für Gira Smart Home App.
  • Integrierte, sichere Fernwartungsfunktion mit dem Gira Projekt Assistenten.
  • Das Gerätepasswort schützt den Gira One Server vor Fremdzugriff.
  • Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen Gira Smart Home App und Gira One Server sowie zwischen GPA und Gira One Server verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Die verschlüsselte Bus-Kommunikation (KNX Data Secure) zwischen Gira One Geräten und Gira One Server schützt vor ungewollten Zugriffen und Manipulation des Smart Homes durch Dritte.
  • VDE-Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft".

Technische Daten

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
NennspannungDC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme2 W
IP-KommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Unterstützte ProtokolleDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
AnschlüsseIP: 2 x Buchsen RJ45
Umgebungstemperatur0 °C bis +45 °C
Stromaufnahme70 mA

Hinweise

  • Versorgung über DC 24 V.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Versorgung über DC 24 V.
  • Gira IoT REST API developer.gira.de

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einfach zum Smart Home.

Gira One.

PDF, 2.47 MB

Download
Gira One

Systemgrundlagen

PDF, 53.52 MB

Download
Gira One Server

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2039 00

PDF, 279.65 KB

Download
Gira One Server

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 2039 00

PDF, 649.09 KB

Download
Gira One server

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2039 00

PDF, 279.51 KB

Download
Gira One Server

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2039 00 5111 11 5111 12

PDF, 145.16 KB

Download
Gira One Server Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Art.-Nr. 2039 00

ZIP, 53.07 MB

Download
Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V6.0 für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle. Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

ZIP, 2.56 GB

Download
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Art.-Nr. 2096 00 2039 00

EXE, 73.2 MB

Download
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Art.-Nr. 2096 00 2039 00

EXE, 77.48 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank