0

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5366 70
107,38
4010337118565
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5366 72
115,11
4010337118572
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5366 73
115,11
4010337118541
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5366 74
115,11
4010337118589
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5366 76
115,11
4010337118558
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337118565
Art.-Nr. 5366 70VE 1/5
107,38 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337118572
Art.-Nr. 5366 72VE 1/5
115,11 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337118541
Art.-Nr. 5366 73VE 1/5
115,11 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337118589
Art.-Nr. 5366 74VE 1/5
115,11 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337118558
Art.-Nr. 5366 76VE 1/5
115,11 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Bedienung über kapazitive Sensorfläche.
  • Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit/Schaltzeit.
  • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar.
  • Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um ±2 Stunden anpassbar.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
  • Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
  • Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So.

Technische Daten

Ganggenauigkeit
pro Monat±10 s
Gangreserveca. 4 h
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

PDF, 4.24 MB

Download
Jalousie- und Schaltuhr Display

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5366 ..

PDF, 365.62 KB

Download
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5366 005 5366 01 5366 015 5366 03 5366 26 5366 27 5366 28 5366 70 5366 72 5366 73 5366 74 5366 76 5366 112 5366 600

PDF, 95.06 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank