0

Horloge de store et horloge programmable Display System 3000 System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5366 70
107,38
4010337118565
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5366 72
115,11
4010337118572
1/5
02
anthracite (laqué)
5366 73
115,11
4010337118541
1/5
02
noir mat (laqué)
5366 74
115,11
4010337118589
1/5
02
gris mat (laqué)
5366 76
115,11
4010337118558
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337118565
Réf. 5366 70UC 1/5
107,38 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337118572
Réf. 5366 72UC 1/5
115,11 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337118541
Réf. 5366 73UC 1/5
115,11 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337118589
Réf. 5366 74UC 1/5
115,11 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337118558
Réf. 5366 76UC 1/5
115,11 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
  • Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ±2 heures.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
  • L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
  • Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Caractéristiques techniques

Précision de marche
par mois± 10 s
Réserve de marcheenv. 4 h
Température ambiante-5 °C à +45 °C
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Gira Smart Home
Brochures

PDF, 1.95 MB

Téléchargement
Horloge de stores et horloge programmable Display
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5366 ..

PDF, 368.04 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias