Taster mit Wippe 1fach für Gira One und KNX System 70 Reinweiß glänzend
5171 70
92,75
4010337116363
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5171 72
98,98
4010337116370
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
5171 73
98,98
4010337116325
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
5171 74
98,98
4010337116387
1/5
06
Grau matt (lackiert)
5171 76
98,98
4010337116349
1/5
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.
Merkmale Taster für die Bedienung des Gira One Systems. Integrierter Temperatursensor für die Messung der Raumtemperatur. Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Bedienfunktionen Schalten von Verbrauchern, wie z. B. Licht, Steckdose oder Pumpe. Bedienung von Beschattungs- und Lüftungsverbrauchern (Jalousien, Rollläden, Dachfenster, Dachkuppeln und Markisen). Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern. Aufrufen von Szenenvarianten. Einsatz als Treppenhaustaster zur Aktivierung der Treppenhausfunktion bei Schalt- und Dimmverbrauchern. Funktion als Etagenruftaster zusammen mit dem Gira G1. Steuerung von Sonos Audiogeräten. Steuerung von Hue Verbrauchern. Steuerung von eNet-Verbrauchern Funktion als Tür- oder Garagentoröffner. Raumtemperatur Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor. LED-Anzeige Helligkeit der Status-LED in fünf Stufen und "Aus" einstellbar. Farbe der Status-LED (rot, grün, blau) einstellbar. Funktionsauswahl der Status-LED je nach Wippenfunktion einstellbar: immer AUS, immer EIN, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige. Technische Daten Gira One Medium Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 Prüfspannung 4 kV (KNX/EIB Busleitung) Anschluss Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse III Einbautiefe 15 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +50 °C Stromaufnahme 8 - 12 mA
Hinweise Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA) Die Wippen sind optional gegen alternative Varianten austauschbar. Gira OneFibeln / Systemgrundlagen Systemgrundlagen
PSTI Statement of CompliancePSTI Statement of Compliance
Taster, Wippe für Gira OneGebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Taster, Wippe für KNXGebrauchsanleitungen Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Taster, Wippe für KNXTechnische Dokumentation Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 4.9 MB
Taster, Wippe für KNXProduktdatenbank ab ETS5.7.3
Art.-Nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank