Tryckknapp med 1-vippa för Gira One och KNX System 70
kritvit blank
5171 70
4010337116363
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5171 72
4010337116370
1/5
antracit (lackerad)
5171 73
4010337116325
1/5
svart matt (lackerad)
5171 74
4010337116387
1/5
grå matt (lackerad)
5171 76
4010337116349
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Egenskaper
Knapp för manövrering av Gira One System. Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0. Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Manöverfunktioner
Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. Scenvarianter kan öppnas. Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1. Styrning av Sonos ljudenheter. Styrning av Hue förbrukare. Styrning av eNet-förbrukare. Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
Rumstemperatur
Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.
LED-indikering
Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.
Tekniska data
| Gira One Medium | Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 |
| Testspänning | 4 kV (KNX/EIB bussledning) |
| Anslutning | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 15 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +50 °C |
| Strömförbrukning | 8 - 12 mA |
Anmärkning
Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA) Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.
Tryckknapp, vippa för Gira One
Bruksanvisning.
Art.nr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.33 MB
Tryckknapp, vippa för KNX
Bruksanvisning
Art.nr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 3.44 MB
Tryckknapp, vippa för KNX
Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3
Art.nr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
ZIP, 4.02 MB
Button with rocker for Gira One and KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 5171 005
5171 01
5171 015
5171 03
5171 26
5171 27
5171 28
5171 70
5171 72
5171 73
5171 74
5171 76
5171 112
5171 600
5172 005
5172 01
5172 015
5172 03
5172 26
5172 27
5172 28
5172 70
5172 72
5172 73
5172 74
5172 76
5172 112
5172 600
5173 005
5173 01
5173 015
5173 03
5173 26
5173 27
5173 28
5173 70
5173 72
5173 73
5173 74
5173 76
5173 112
5173 600
5174 005
5174 01
5174 015
5174 03
5174 26
5174 27
5174 28
5174 70
5174 72
5174 73
5174 74
5174 76
5174 112
5174 600
5175 005
5175 01
5175 015
5175 03
5175 26
5175 27
5175 28
5175 70
5175 72
5175 73
5175 74
5175 76
5175 112
5175 600
PDF, 229.31 KB
Button with rocker, 1-gang for Gira One and KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5171 005
5171 01
5171 015
5171 03
5171 26
5171 27
5171 28
5171 70
5171 72
5171 73
5171 74
5171 76
5171 112
5171 600
PDF, 266.09 KB
Button, rocker for KNX
Technical documentation.
Art.nr 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..
PDF, 4.88 MB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen