0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4557 01
23,13
4010337094258
1/5
01
Reinweiß glänzend
4557 03
23,13
4010337094265
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4557 27
23,13
4010337094296
1/5
01
Anthrazit
4557 28
24,48
4010337094302
1/5
11
Farbe Alu
4557 26
29,13
4010337094289
1/5
11
Schwarz matt
4557 005
29,13
4010337094241
1/5
11
Grau matt
4557 015
29,13
4010337094319
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337094258
Art.-Nr. 4557 01VE 1/5
23,13 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337094265
Art.-Nr. 4557 03VE 1/5
23,13 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337094296
Art.-Nr. 4557 27VE 1/5
23,13 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337094302
Art.-Nr. 4557 28VE 1/5
24,48 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337094289
Art.-Nr. 4557 26VE 1/5
29,13 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337094241
Art.-Nr. 4557 005VE 1/5
29,13 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337094319
Art.-Nr. 4557 015VE 1/5
29,13 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank