0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4557 01
23,13
4010337094258
1/5
01
bianco puro brillante
4557 03
23,13
4010337094265
1/5
01
bianco puro satinato
4557 27
23,13
4010337094296
1/5
01
antracite
4557 28
24,48
4010337094302
1/5
11
color alluminio
4557 26
29,13
4010337094289
1/5
11
nero opaco
4557 005
29,13
4010337094241
1/5
11
grigio opaco
4557 015
29,13
4010337094319
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337094258
Cod. art. 4557 01Conf. 1/5
23,13 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337094265
Cod. art. 4557 03Conf. 1/5
23,13 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337094296
Cod. art. 4557 27Conf. 1/5
23,13 EURPS 01
antracite
EAN 4010337094302
Cod. art. 4557 28Conf. 1/5
24,48 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337094289
Cod. art. 4557 26Conf. 1/5
29,13 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337094241
Cod. art. 4557 005Conf. 1/5
29,13 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337094319
Cod. art. 4557 015Conf. 1/5
29,13 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Contenuto della dotazione

  • Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale