0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4458 01
9,33
4010337093176
1/5
01
Reinweiß glänzend
4458 03
9,33
4010337093190
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4458 27
9,33
4010337093213
1/5
01
Anthrazit
4458 28
10,68
4010337093220
1/5
11
Farbe Alu
4458 26
15,52
4010337093206
1/5
11
Schwarz matt
4458 005
15,52
4010337093169
1/5
11
Grau matt
4458 015
15,52
4010337093183
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337093176
Art.-Nr. 4458 01VE 1/5
9,33 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337093190
Art.-Nr. 4458 03VE 1/5
9,33 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337093213
Art.-Nr. 4458 27VE 1/5
9,33 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337093220
Art.-Nr. 4458 28VE 1/5
10,68 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337093206
Art.-Nr. 4458 26VE 1/5
15,52 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337093169
Art.-Nr. 4458 005VE 1/5
15,52 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337093183
Art.-Nr. 4458 015VE 1/5
15,52 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4157 01 4157 03 4158 01 4158 03 4188 005 4188 01 4188 015 4188 03 4188 26 4188 27 4188 28 4188 65 4188 66 4188 67 4188 70 4188 72 4188 73 4188 74 4188 76 4188 107 4188 108 4188 109 4188 112 4188 600 4188 603 4188 613 4188 707 4188 708 4188 709 4410 65 4410 66 4410 67 4410 600 4440 10 4440 11 4440 12 4440 13 4452 005 4452 01 4452 015 4452 03 4452 26 4452 27 4452 28 4452 107 4452 108 4452 109 4454 005 4454 01 4454 015 4454 03 4454 26 4454 27 4454 28 4454 65 4454 66 4454 67 4454 70 4454 72 4454 73 4454 74 4454 76 4454 107 4454 108 4454 109 4454 112 4454 600 4454 707 4454 708 4454 709 4455 107 4455 108 4455 109 4457 005 4457 01 4457 015 4457 03 4457 26 4457 27 4457 28 4457 70 4457 72 4457 73 4457 74 4457 76 4457 107 4457 108 4457 109 4457 112 4457 600 4458 005 4458 01 4458 015 4458 03 4458 26 4458 27 4458 28 4458 70 4458 72 4458 73 4458 74 4458 76 4466 00 4466 005 4466 01 4466 015 4466 03 4466 26 4466 27 4466 28 4466 70 4466 112 4466 600 4466 603 4466 613 4467 65 4467 66 4467 67 4569 30 4569 65 4569 66 4569 67 4789 10 4789 11 4789 12 4789 13

PDF, 85.9 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank