0

CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperaturregler für KNX System 55

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2104 01
-
4010337084464
-
-
Reinweiß glänzend
2104 03
-
4010337084471
-
-
Reinweiß seidenmatt
2104 27
-
4010337084495
-
-
Anthrazit
2104 28
-
4010337084501
-
-
Farbe Alu
2104 26
-
4010337084488
-
-
Schwarz matt
2104 005
-
4010337037231
-
-
Grau matt
2104 015
-
4010337083047
-
-
Edelstahl
2104 600
-
4010337021506
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 02/2025.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337084464
Art.-Nr. 2104 01VE -
-PS -
Reinweiß glänzend
EAN 4010337084471
Art.-Nr. 2104 03VE -
-PS -
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337084495
Art.-Nr. 2104 27VE -
-PS -
Anthrazit
EAN 4010337084501
Art.-Nr. 2104 28VE -
-PS -
Farbe Alu
EAN 4010337084488
Art.-Nr. 2104 26VE -
-PS -
Schwarz matt
EAN 4010337037231
Art.-Nr. 2104 005VE -
-PS -
Grau matt
EAN 4010337083047
Art.-Nr. 2104 015VE -
-PS -
Edelstahl
EAN 4010337021506
Art.-Nr. 2104 600VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 02/2025.

Merkmale

  • Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchtigkeit.
  • Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung.
  • Zwei Binäreingänge zum Anschluss potenzialfreier Kontakte.
  • Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen.

Sensor

  • Beim CO2-Sensor sind maximal vier unterschiedliche Grenzwerte einstellbar.
  • Anpassung an aktuelle Ortshöhe über NN.
  • Beim Luftfeuchtigkeitssensor sind max. zwei Grenzwerte einstellbar.

Regler

  • 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb).
  • Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen.
  • Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper.
  • Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar.
  • Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet).
  • Regelungsarten: stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus).

Eingänge

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar.
  • Telegrammratenbegrenzung.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar, Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.

Technische Daten

KNX MediumTP1-64
Messbereich
CO<sub>2</sub>-Konzentration0 bis 2000 ppm
Luftfeuchtigkeit10 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Leitungslänge Eingängemax. 5 m
SchutzklasseIII
Anschlussquerschnitt
maximum2,5 mm²
Einbautiefe23 mm
Umgebungstemperatur0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Der CO2-Sensor besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente.
  • Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.
  • Zum Betrieb des CO2-Sensors ist kein separater Busankoppler notwendig.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2104 ..

PDF, 1.09 MB

Download
CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2104 ..

PDF, 5.31 MB

Download
CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2104 ..

VD4, 5.46 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 304.54 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank