Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza.
Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni.
Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych.
Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych.
Czujnik
Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2.
Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym.
Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych.
Regulator
5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) lub zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).
Wejścia
Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
Ograniczenie współczynnika komunikatów.
Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją lub bez funkcji zapisu.
Dane techniczne
Medium KNX
TP1-64
Zakres pomiarowy
Stężenie CO<sub>2</sub>
od 0 do 2000 ppm
Wilgotność powietrza
od 10 do 95% wilgotności względnej powietrza
Długość przewodu wejść
maks. 5 m
Klasa ochronności
III
Przekrój przyłącza
maksimum
2,5 mm²
Głębokość montażu
23 mm
Temperatura otoczenia
od 0 °C do +45 °C
Wskazówki
Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.
W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
Do pracy czujnika CO2oddzielne port magistralny nie jest konieczne.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.