0

CO2-sensor med luftfuktighets- och rumstermostat för KNX System 55

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2104 01
4010337084464
-
-
kritvit blank
2104 03
4010337084471
-
-
kritvit sidenmatt
2104 27
4010337084495
-
-
antracit
2104 28
4010337084501
-
-
alufärg
2104 26
4010337084488
-
-
svart matt
2104 005
4010337037231
-
-
grå matt
2104 015
4010337083047
-
-
rostfritt stål
2104 600
4010337021506
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 02/2025.

cremevit blank
EAN 4010337084464
Art.nr 2104 01VE -
PS -
kritvit blank
EAN 4010337084471
Art.nr 2104 03VE -
PS -
kritvit sidenmatt
EAN 4010337084495
Art.nr 2104 27VE -
PS -
antracit
EAN 4010337084501
Art.nr 2104 28VE -
PS -
alufärg
EAN 4010337084488
Art.nr 2104 26VE -
PS -
svart matt
EAN 4010337037231
Art.nr 2104 005VE -
PS -
grå matt
EAN 4010337083047
Art.nr 2104 015VE -
PS -
rostfritt stål
EAN 4010337021506
Art.nr 2104 600VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 02/2025.

Egenskaper

  • Gränsvärdesövervakning för CO2-koncentration och luftfuktighet.
  • Daggpunktslarm för t.ex. kyltak och vinterträdgårdar för att undvika mögelbildning.
  • Två binäringångar för anslutning av potentialfria kontakter.
  • Logikgrind för enkla kopplingsfunktioner.

Sensor

  • På CO2-sensorn kan maximalt fyra olika gränsvärden ställas in.
  • Anpassning till aktuell höjd ö.h.
  • Med fuktsensorn kan max. två gränsvärden ställas in.

Reglage

  • 5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t. ex. daggpunkt drift).
  • Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning.
  • Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter.
  • Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras.
  • Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme).
  • Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från).

Ingångar

  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar.
  • Reaktion vid busspänningens återkomst inställbar.
  • Telegramhastighetsbegränsning.
  • Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktion dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
  • Funktion Markis: Kommando vid stigande flank inställbart (ingen funktion, UPP, NER, OMKOPPLING) manöverkoncept inställbart, inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamellreglering.
  • Funktion värdegivare och ljusscenbiapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscenbiapparat med/utan lagringsfunktion.

Tekniska data

KNX mediumTP1-64
Mätområde
CO<sub>2</sub>-koncentration0 till 2000 ppm
Luftfuktighet10 till 95 % relativ luftfuktighet
Ledningslängd ingångarmax. 5 m
KapslingsklassIII
Anslutningsarea
maximum2,5 mm²
Inbyggnadsdjup23 mm
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • CO2-sensorn har inga manöver- eller visningselement.
  • När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används.
  • För drift av CO2-sensorn krävs ingen separat busskopplare.
Datablad


Anbudsunderlag


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 304.54 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen