Raumklimasensor HLK Komfort für KNX System 55 Cremeweiß glänzend
2007 01
199,00
4010337130758
1/5
06
Reinweiß glänzend
2007 03
199,00
4010337130765
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2007 27
199,00
4010337130772
1/5
06
Anthrazit
2007 28
202,98
4010337130789
1/5
06
Farbe Alu (lackiert)
2007 26
206,96
4010337130796
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2007 005
206,96
4010337130802
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2007 015
206,96
4010337130819
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2007 600
216,91
4010337130826
1/5
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Optionales Zubehör Wippschalter / Wipptaster Bediengerät für Fancoil-Systeme oder Split-Unit-Klimageräte mit neuer integrierten Multisensorik: - Temperaturmessung : Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, verdrahteten Fühler, internen und verdrahteten Fühler oder internen und externen Fühler. - Raumfeuchtigkeitsmessung : Messung der Raumluftfeuchtigkeit durch internen Fühler. - Raumluftqualität : Messung der Raumluftqualität durch integrierten Luftqualitätssensor. Ausgabe der Messwerte für VOC, IAQ, eCO. - Integrierte Tasterschnittstelle 4fach. Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen. - Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige.
Merkmale Raumklimasensor mit integriertem Busankoppler. Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus, Bediensperre, Lüfterstufe, Heiz-/Kühlbetrieb, Luftfeuchtigkeit und Status der Luftqualität als konfigurierbare Ampel. Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb. Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler. Anschluss eines externen Temperaturfühlers. Taupunktermittlung und Alarmfunktion. Bedienfunktionen Bediensperre wahlweise automatisch nach Zeit oder über Objekt. Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei läuft. Fancoil-Steuerung mit integriertem Regler Anzeige/Anpassung von Soll-/Ist-Temperatur, Betriebsmodus, Heiz-/Kühlstatus. Lüftergeschwindigkeit regelbar (Ein, Aus, Auto, Stufenbetrieb). Rückmeldung Lüfterstufe und Betriebsart. Objekte für manuelle Steuerung. Split-Unit-Steuerung Soll-Temperatur einstellen. Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Eco, Boost. Lüftergeschwindigkeit einstellen, Abschalten möglich. Integrierte Tasterschnittstelle 4fach 4 potenzialfreie Eingänge für Taster, Schalter, Tür-/Fensterstatus, Leckage-/Betauungssensor, Impulszähler, Temperatursensor, Ausgang. Szenennebenstellen und Wertgeberfunktionen (Temperatur, Helligkeit, Farbwerte RGBW). Unterschiedliche Telegramme bei kurzem/langem Tastendruck. Kurzschlussfeste, überlastgeschützte und verpolungssichere Ausgänge. Logikfunktionen 8 separate Logikfunktionen (UND, ODER, XOR, 1-Bit-auf-1-Byte, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter). Eigene KNX Kommunikationsobjekte, Verarbeitung externer KNX Telegramme. Technische Daten KNX Medium TP256 Stromaufnahme KNX 8 bis 14 mA Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme Anzahl der Eingänge 4 Ausgangsspannung DC 5 V SELV Ausgangsstrom max. 3,2 mA LED-Strom 2,2 mA pro Ausgang Länge Leitungssatz 25 cm, verlängerbar auf max. 30 m Schutzklasse III Einbautiefe 19 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise KNX Data Secure kompatibel. Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich. Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Raumklimasensor HLK Komfort Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 2007 ..
PDF, 7.23 MB
Raumklimasensor HLK Standard / Komfort Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 406.66 KB
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort ab Version 5.7.7 und 6.3.0
Art.-Nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Raumklimasensor HLK Komfort für KNX EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 225.99 KB
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2007 005
2007 01
2007 015
2007 03
2007 26
2007 27
2007 28
2007 70
2007 72
2007 73
2007 74
2007 76
2007 600
PDF, 237.58 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank