0

Abdeckrahmen Gira F300 Reinweiß seidenmatt (lackiert)

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
0211 82
12,60
4010337113485
1/10
11
2fach
0212 82
19,13
4010337113546
1/10
11
2fach ohne Mittelsteg
1002 82
19,13
4010337131854
1/10
11
3fach
0213 82
31,46
4010337113591
1/5
11
4fach
0214 82
51,10
4010337113645
1/5
11
5fach
0215 82
77,75
4010337131847
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

1fach
EAN 4010337113485
Art.-Nr. 0211 82VE 1/10
12,60 EURPS 11
2fach
EAN 4010337113546
Art.-Nr. 0212 82VE 1/10
19,13 EURPS 11
2fach ohne Mittelsteg
EAN 4010337131854
Art.-Nr. 1002 82VE 1/10
19,13 EURPS 11
3fach
EAN 4010337113591
Art.-Nr. 0213 82VE 1/5
31,46 EURPS 11
4fach
EAN 4010337113645
Art.-Nr. 0214 82VE 1/5
51,10 EURPS 11
5fach
EAN 4010337131847
Art.-Nr. 0215 82VE 1/5
77,75 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1fB 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Abdeckrahmen 2fB 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Abdeckrahmen 2f o.M.B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Abdeckrahmen 3fB 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Abdeckrahmen 4fB 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Abdeckrahmen 5fB 80,8 x H 366,0 x T 11,4
EckradiusR 0,5
Biozirkulärer Kunststoff
Farbvariante Reinweiß glänzendmin. 50%

Abmessungen

Breite80,80 mm
Tiefe11,40 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank