Marco cobertor Gira F300 blanco mate (lacado) 1 elemento
0211 82
4010337113485
1/10
2 elementos
0212 82
4010337113546
1/10
2 elementos sin listón central
1002 82
4010337131854
1/10
3 elementos
0213 82
4010337113591
1/5
4 elementos
0214 82
4010337113645
1/5
5 elementos
0215 82
4010337131847
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad.
Características Datos técnicos Marco cobertor 1e B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 Marco cobertor 2e B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 2e s/LC B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 Marco cobertor 3e B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 Marco cobertor 4e B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 Marco cobertor 5e B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 Radio de esquina R 0,5
Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 297,70 mm Profundidad 11,40 mm
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios