Abdeckrahmen Gira E1 Anthrazit 1fach
0211 152
8,53
4010337125969
1/10
11
2fach
0212 152
12,32
4010337125976
1/10
11
2fach ohne Mittelsteg
1002 152
12,32
4010337125983
1
11
3fach
0213 152
21,34
4010337125990
1/5
11
4fach
0214 152
34,37
4010337126027
1/5
11
5fach
0215 152
52,41
4010337126041
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 80,80 mm Höhe 80,80 mm Tiefe 9,30 mm
Weitere Links Gira E1 - Streng reduziertes Design Mehr
Downloads Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank