Alt - Wippe 2fach für Tastschalter Cremeweiß glänzend
0915 01
9,99
4010337915010
1
01
Reinweiß glänzend
0915 03
9,99
4010337915034
1
01
Reinweiß seidenmatt
0915 27
9,99
4010337915270
1
01
Anthrazit
0915 28
10,64
4010337915287
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0915 26
14,77
4010337915263
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0915 005
14,77
4010337073628
1
11
Grau matt (lackiert)
0915 015
14,77
4010337082255
1
11
Edelstahl
0915 600
16,03
4010337076643
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Merkmale Merkmale Ersatzteil für 0125 xx, 0128 xx Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank