0

Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4422 01
22,92
4010337092308
1/5
01
Reinweiß glänzend
4422 03
22,92
4010337092322
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4422 27
22,92
4010337092346
1/5
01
Anthrazit
4422 28
24,26
4010337092353
1/5
11
Farbe Alu (lackiert)
4422 26
29,13
4010337092339
1/5
11
Schwarz matt (lackiert)
4422 005
29,13
4010337092292
1/5
11
Grau matt (lackiert)
4422 015
29,13
4010337092315
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337092308
Art.-Nr. 4422 01VE 1/5
22,92 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337092322
Art.-Nr. 4422 03VE 1/5
22,92 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337092346
Art.-Nr. 4422 27VE 1/5
22,92 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337092353
Art.-Nr. 4422 28VE 1/5
24,26 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337092339
Art.-Nr. 4422 26VE 1/5
29,13 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337092292
Art.-Nr. 4422 005VE 1/5
29,13 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337092315
Art.-Nr. 4422 015VE 1/5
29,13 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b mit Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4422 005 4422 01 4422 015 4422 03 4422 26 4422 27 4422 28

PDF, 71.16 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank