Prise danoise 16 A 250 V~ 107-2 D1, DK 1-1b avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55 blanc crème brillant
4422 01
22,92
4010337092308
1/5
01
blanc brillant
4422 03
22,92
4010337092322
1/5
01
blanc satiné
4422 27
22,92
4010337092346
1/5
01
anthracite
4422 28
24,26
4010337092353
1/5
11
teinte alu (laqué)
4422 26
29,13
4010337092339
1/5
11
noir mat (laqué)
4422 005
29,13
4010337092292
1/5
11
gris mat (laqué)
4422 015
29,13
4010337092315
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). Griffes d’écartement encastrées. Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. Profondeur de montage réduite. Grand levier à œillet ergonomique. Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. Base thermoplastique incassable. Anneau de support mis à la terre. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 29 mm section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm
Téléchargements Dänish socket outlet 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b with increased contact protection (Safety Plus) EC Declaration of conformity
Réf. 4422 005
4422 01
4422 015
4422 03
4422 26
4422 27
4422 28
PDF, 71.16 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias