0

Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ geschaltet, mit Shutter System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2778 01
22,61
4010337079477
1/10
29
Reinweiß glänzend
2778 03
22,61
4010337079484
1/10
29
Reinweiß seidenmatt
2778 27
22,61
4010337036418
1/10
29
Anthrazit
2778 28
25,45
4010337079507
1/10
29
Farbe Alu (lackiert)
2778 26
29,81
4010337079491
1/10
29
Schwarz matt (lackiert)
2778 005
29,81
4010337037750
1/10
29
Grau matt (lackiert)
2778 015
29,81
4010337086390
1/10
29
Edelstahl (lackiert)
2778 600
33,88
4010337022091
1/10
29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337079477
Art.-Nr. 2778 01VE 1/10
22,61 EURPS 29
Reinweiß glänzend
EAN 4010337079484
Art.-Nr. 2778 03VE 1/10
22,61 EURPS 29
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337036418
Art.-Nr. 2778 27VE 1/10
22,61 EURPS 29
Anthrazit
EAN 4010337079507
Art.-Nr. 2778 28VE 1/10
25,45 EURPS 29
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337079491
Art.-Nr. 2778 26VE 1/10
29,81 EURPS 29
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037750
Art.-Nr. 2778 005VE 1/10
29,81 EURPS 29
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337086390
Art.-Nr. 2778 015VE 1/10
29,81 EURPS 29
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337022091
Art.-Nr. 2778 600VE 1/10
33,88 EURPS 29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe20 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Steckdose British Standard (BS 1363-2) 13 A 250 V~ schaltbar, mit Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2778 005 2778 01 2778 015 2778 03 2778 26 2778 27 2778 28 2778 600

PDF, 131.73 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank