Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ branchée, avec shutter System 55 blanc crème brillant
2778 01
22,61
4010337079477
1/10
29
blanc brillant
2778 03
22,61
4010337079484
1/10
29
blanc satiné
2778 27
22,61
4010337036418
1/10
29
anthracite
2778 28
25,45
4010337079507
1/10
29
teinte alu (laqué)
2778 26
29,81
4010337079491
1/10
29
noir mat (laqué)
2778 005
29,81
4010337037750
1/10
29
gris mat (laqué)
2778 015
29,81
4010337086390
1/10
29
acier inoxydable (laqué)
2778 600
33,88
4010337022091
1/10
29
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques techniques Profondeur de montage 20 mm
Indications Uniquement pour fixation par vis. Autres fonctions et variantes également disponibles sur demande pour le boîtier BS de 80.
Téléchargements British Standard socket outlet (BS 1363), 13 A 250 V~ switched, with shutter EC Declaration of conformity
Réf. 2778 005
2778 01
2778 015
2778 03
2778 26
2778 27
2778 28
2778 600
PDF, 131.73 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias