Potenzialausgleich-Dose 2fach System 55 Cremeweiß glänzend
0405 01
41,99
4010337405016
1/5
01
Reinweiß glänzend
0405 03
41,99
4010337405030
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
0405 27
41,99
4010337405276
1/5
01
Anthrazit
0405 28
44,77
4010337405283
1/5
11
Farbe Alu
0405 26
49,13
4010337405269
1/5
11
Schwarz matt
0405 005
49,13
4010337037316
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801. Technische Daten Einbautiefe 31 mm Anschlussquerschnitt 6 bis 10 mm²
Potenzialausgleich-Dose 2fach EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0405 005
0405 01
0405 03
0405 26
0405 27
0405 28
0405 40
0405 42
0405 43
0405 46
0405 47
0405 112
PDF, 129.12 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank