KNX Analogaktor 4kanals

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm plus
Artikelnr. 1022 00
1022 00
EAN 4010337010708
FE 1
PS 26
 

Nödvändigt tillbehör

Spänningsförsörjning

Spänningsförsörjn. AC 24 V 1 A DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • 4kanals DIN analogaktor med integrerad busskopplare som omvandlar KNX-telegram (1-byte och 2-byte) till analoga utgångsignaler.
  • Med dessa analoga utgångssignaler kan värme-, kyl- och fläkttekniksaktorerna anpassa sina utgångsstorheter efter information som sänds på bussen samt delta i reglerprocesser.
  • Spänningsutgångar med kortslutningsövervakning.
  • Utgångsstatus visas med status-LED.
  • Utgångsstorheterna kan tvångsstyras.
  • Ej använda utgångar kan frånkopplas.
  • De fyra utgångarna parametreras för spännings- eller strömsignaler med hjälp av programvaran.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Antal utgångar:
4

Märkspänning:
AC 24 V

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Spänningsförsörjning:
Skruvklämmor
Utgångar:
Skruvklämmor

Strömsignaler på utgången
0 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω
4 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω

Spänningssignaler på utgången
0 till 1 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ
0 till 10 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 102200

RFA, 476 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 102200

IFC, 164 Kb

Ladda


Download (en)


4-channel analog actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1022 00

PDF, 114 Kb

Ladda


4-channel analog actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 1022 00

PDF, 112 Kb

Ladda


Analogue actuator, 4-gang
Product database

Product database from ETS3

Artikelnr. 1022 00

VD3, 250 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads