KNX DIN Analogaktor 4kan. [102200] Analogaktor 4-kanals för KNX Värme, ventilation, inomhusklimat SMA Egenskaper: - Analogaktor 4-kanals med integrerad busskopplare som omvandlar KNX telegram (1-byte och 2-byte) till analoga utgångssignaler. - Med dessa analoga utgångssignaler kan värme-, kyl- och fläkttekniksaktorerna anpassa sina utgångsstorheter efter information som sänds på bussen samt delta i reglerprocesser. - Spänningsutgångar med kortslutningsövervakning. - Utgångsstatus visas med status-LED. - Utgångsstorheterna kan tvångsstyras. - Ej använda utgångar kan frånkopplas. - De fyra utgångarna parametreras för spännings- eller strömsignaler med hjälp av programvaran. Tekniska data: KNX medium: TP256 Antal utgångar: 4 Märkspänning: AC 24 V Anslutningar - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - Spänningsförsörjning: Skruvklämmor - Utgångar: Skruvklämmor Strömsignaler på utgången - 0 till 20 mA: Motstånd ≤ 500 Ω - 4 till 20 mA: Motstånd ≤ 500 Ω Spänningssignaler på utgången - 0 till 1 V: Motstånd ≥ 1 kΩ - 0 till 10 V: Motstånd ≥ 1 kΩ Anslutningsarea: max. 4 mm² Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Leveransen innehåller: - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Yttermått: Modulära enheter (ME): 4 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1022 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx