Analogaktor 4-kanals med integrerad busskopplare som omvandlar KNX-telegram (1-byte och 2-byte) till analoga utgångssignaler.
Med dessa analoga utgångssignaler kan värme-, kyl- och fläkttekniksaktorerna anpassa sina utgångsstorheter efter information som sänds på bussen samt delta i reglerprocesser.
Spänningsutgångar med kortslutningsövervakning.
Utgångsstatus visas med status-LED.
Utgångsstorheterna kan tvångsstyras.
Ej använda utgångar kan frånkopplas.
De fyra utgångarna parametreras för spännings- eller strömsignaler med hjälp av programvaran.
Tekniska data
KNX-medium:
TP256
Antal utgångar:
4
Märkspänning:
AC 24 V
Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Spänningsförsörjning:
Skruvklämmor
Utgångar:
Skruvklämmor
Strömsignaler på utgången
0 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω
4 till 20 mA:
Motstånd ≤ 500 Ω
Spänningssignaler på utgången
0 till 1 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ
0 till 10 V:
Motstånd ≥ 1 kΩ
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
4
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.