Märkspänning:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
Batteri för fjärrkontroll
Monteringshöjd:
ca 2,20 m till 6,0 m
Övervakningsområde:
Ø ca 20 m
Luxvärde:
ca 5 till 2000 lx
Inställningsbart:
ca 10 s till 30 min
Anslutningseffekt vid AC 230 V~ och 35 °C
Lindad transformator:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)
Anslutningseffekt vid AC 110 V~ och 35 °C
Lindad transformator:
500 VA
Ljusrör, okompenserade:
460 VA
Kapacitiv last:
345 VA (560 µF)
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C