Tensione nominale:
110 ... 240 V AC, 50/60 Hz
Altezza di montaggio:
da 2,20 m fino a 6,0 m circa
Angolo di rilevamento:
360°
Area di rilevamento:
Ø circa 20 m
Valore di luminosità:
Circa 5 - 2000 lx
Tempo di disinserimento ritardato
Regolabile:
Circa 10 s ... 30 min
Servizio di breve durata:
Circa 0,5 s
Corrente di commutazione a 35 °C
Lampade fluorescenti:
4 AX
Potenza allacciata AC 230 V~ e 35 °C
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatore Tronic:
1500 W
Trasformatore avvolto:
1000 VA
Lampade a LED:
Tipica 400 W
Lampada fluorescente compatta:
Tipica 400 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)
Potenza allacciata AC 110 V~ e 35 °C
Lampade a incandescenza:
1150 W
Lampade alogene AT:
1000 W
Trasformatore Tronic:
750 W
Trasformatore avvolto:
500 VA
Lampade a LED:
Tipica 200 W
Lampada fluorescente compatta:
Tipica 200 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
460 VA
Carico capacitivo:
345 VA (560 µF)
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C