Номинальное напряжение:
AC от 110 до 240 В, 50/60 Гц
Батарейка для дистанционного управления
Высота установки:
прим. 2,20 м до 6,0 м
Значение яркости:
прим. от 5 до 2000 лк
Настраиваемый:
прим. от 10 с. до 30 мин.
Кратковременный режим.:
прим. 0,5 с
Ток переключения при 35°C
Люминесцентные лампы:
4 AX
Присоединенная мощность при AC 230 В~ и 35°C
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2000 Вт
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Обмоточный трансформатор:
1000 ВА
Светодиодные лампы:
тип. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. 400 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
920 ВА
Емкостная нагрузка:
690 ВА (560 мкФ)
Присоединенная мощность при AC 110 В~ и 35°C
Лампы накаливания:
1150 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
1000 Вт
Трансформатор Tronic:
750 Вт
Обмоточный трансформатор:
500 ВА
Светодиодные лампы:
тип. 200 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. 200 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
460 ВА
Емкостная нагрузка:
345 ВА (560 мкФ)
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C