Portregister Video utanpåliggande 3knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1270 66
5806025
1270 66
5806025
EAN 4010337270669
FE 1
PS 10
antracit
Artikelnr. 1270 67
5806026
1270 67
5806026
EAN 4010337270676
FE 1
PS 10
alufärg
Artikelnr. 1270 65
5806024
1270 65
5806024
EAN 4010337270652
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrätt montage. Möjliggör snabb och sober montering.
  • I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
  • Vridstyv utanpåliggande kapsling med tack vare aluminiumprofil.
  • Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
  • Stöldskydd genom skruvar med sextandhål.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Vattentålig högtalare.
  • Elektretmikrofon av hög kvalitet.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
  • Talvolym kan ställas in.
  • Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
  • Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
  • Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com eller med Giras textprogram.
  • Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden.
  • Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
  • Kameran kan vridas vågrätt och lodrätt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält.
  • Automatisk motljuskompensation.
  • Automatisk vitbalansering.
  • Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
  • Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning.
  • Stänkvattentät täckplatta.
  • Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Anslutningar
2-trådsbuss:
2 x skruvklämma
Extraförsörjning:
2 x skruvklämma

Kapslingsklass:
IP44

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Kameraelement:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)

Vidvinkelobjektiv:
150°

Synligt övervakningsområde:
100°

Övervakat område (med 20° vridning):
140°

Färgsystem:
PAL

Bildpunkter:
500 (H) x 582 (V)

Horisontell upplösning:
380 TV linjer

Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt:
1 Lux

Ljuskänslighet i svart-vitt:
0,1 Lux

Slutartid elektronisk bländare:
upp till 1/100000 s

IR-filter:
integrerat

Rekommenderad monteringshöjd för kamera:
1,50 m

Hänvisningar

  • Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.

Yttermåti mm

Utan kamera: B 110 H 253 D 19
Med kamera: B 110 H 253 D 40
Namnskyltar: B 62 H 18 D -

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du gestalta en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med din design till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den som ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har designat via vår bekväma online-service.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


portregister utanp. med färgkamera
Bruksanvisningar

bruksanvisning.

Artikelnr. 1269 ..
1270 ..

PDF, 113 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads