eNet trådlös jalusiaktuator 1kanal Mini

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5427 00
1704040
5427 00
1704040
EAN 4010337774235
FE 1/5
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös jalusiaktuatorn möjliggör styrning av eldrivna förhängen som t.ex. markiser eller rulljalusier.
  • Positionering av markis och lamell över scenavrop.
  • Positioner för solskydd och skymning kan sparas.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Förhängets körtid kan sparas.
  • Lamellregleringstid kan sparas.

Kan ställas in med eNet-server:

  • Regleringstid vid riktningsbyte.
  • Körriktning kan ändras (t.ex. för takfönster).
  • Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
  • Beteende efter strömavbrott.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Anslutningseffekt motorer:
1000 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i monteringsadapter.

Yttermåti mm

Ø 53 H 28

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös markisaktor 1-kanals Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5427 00

PDF, 1.011 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads