Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Behanglaufzeit speicherbar.
Lamellenumsteuerzeit speicherbar.
Mit eNet Server einstellbar:
Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
Verhalten nach Netzspannungsausfall.
Repeaterfunktion.
Lokalisierung des Geräts.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Anschlussleistung Motoren:
1000 W
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Hinweise
Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Abmessungen in mm
Ø 53
H 28
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.