Gira eNet Trådlös markisaktor 1kan. Mini [542700] eNet Radio-markisaktor 1kanals Mini Gira eNet Egenskaper: - Den trådlösa eNet jalusiaktorn möjliggör styrningen av eldrivna förhängen, som t.ex. jalusier, rulljalusier eller markiser. - Positionering av markis och lamell över scenavrop. - Position för solskydd och skymning kan sparas. - Statusmeddelande till eNet radiosändare. - Förhängeskörtid kan sparas. - Lamellregleringstid kan sparas. Kan ställas in med eNet server: - Regleringstid vid riktningsbyte. - Löpriktning kan ändras (t.ex. för takfönster). - Position vid solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm. - Beteende efter strömavbrott. - Repeaterfunktion. - Lokalisering av apparaten. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: max. 0,5 W Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Anslutningseffekt motorer: 1000 W Anslutningsarea: max. 4 mm² Trådlös frekvens: 868,0 till 868,6 MHz Räckvidd (öppen terräng): ca 100 m Hänvisningar: - Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter. Yttermåti mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 5427 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx