Insats vippbrytare och -knapp 10 A 250 V~ trapp / växlare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Dubbeltrapp
Artikelnr. 0139 00
1851117
0139 00
1851117
EAN 4010337022725
FE 1/5
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Vippa 2x Vippa 2x + sats IP44

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Vippbrytare och -knapp där den vänstra vippan fungerar som strömställare och den högra som tryckknapp.
  • För att inkoppling och färgstyrning av LED-orienteringsbelysning.
  • För manuell styrning av rörelsevakter.
  • För att styra dim-biapparater.
  • För styrning av inkopplad belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm
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
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads