Insats Vippbrytare + -knapp dubbeltrapp [013900] Insats vippbrytare och -knapp 10 AX 250 V~ Dubbeltrapp Infällda insatser, tillbehör Dubbeltrapp / dubbeltrapp Egenskaper: - Vippströmställare och -knapp där den vänstra vippan fungerar som strömställare och den högra som tryckknapp. - För att inkoppling och färgstyrning av LED-orienteringsbelysning. - För manuell styrning av rörelsevakter. - För styrning av dimmer-biapparater. - För styrning av inkopplad belysning. Tekniska data: Monteringsdjup: 32 mm Anslutningsarea - för styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Fabrikat: Gira Artikelnr. 0139 00 Dubbeltrapp / dubbeltrapp Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx