Videofördelaren är en aktiv komponent för videosignalens ledningsanpassning.
Videofördelaren fördelar portregistrens, PTS-kamera-gatewayarnas och PTS-IP-gatewayarnas videosignal till svarsapparaterna.
Videofördelaren är nödvändig om ledningsdragningen till videokomponenterna i Gira porttelefonssystemet utförs som stickledning.
Videofördelaren sörjer för rätt avslutningsmotstånd för att förhindra eventuella reflexer från de enskilda delarna och bildstörningar som beror på detta.
Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:
Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
Infällt (i en apparatdosa).
Som DIN-enhet (med den medföljande DIN-adaptern).
Tekniska data
Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss
Anslutningar
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämma
2-trådsbuss OUT:
6 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Hänvisningar
Videofördelaren kan kopplas i kaskad. Totalt får upp till 15 videofördelare inklusive videomultiplexer användas i en anläggning.
Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videofördelaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.
Leveransen innehåller
DIN-adapter medföljer.
Yttermåti mm
Videofördelare:
B 36
H 52
D 27
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.