Porttelefon videofördelare [122600] Videofördelare Gira systemapparater Egenskaper: - Videofördelaren är en aktiv komponent för videosignalens ledningsanpassning. - Videofördelaren fördelar portregistrens, PTS-kamera-gatewayarnas och PTS-IP-gatewayarnas videosignal till svarsapparaterna. - Videofördelaren är nödvändig om ledningsdragningen till videokomponenterna i Gira porttelefonsystem utförs som förgrening. - Videofördelaren sörjer för rätt avslutningsmotstånd för att förhindra eventuella reflexer från de enskilda delarna och bildstörningar som beror på detta. Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt: - Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa). - Infälld (i en apparatdosa). - Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern). Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - 2-trådsbuss IN: 2 x skruvklämmor - 2-trådsbuss OUT: 6 x skruvklämmor Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - Videofördelaren kan kopplas i kaskad. Totalt får upp till 15 videofördelare inklusive videomultiplexer användas i en anläggning. - Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videofördelaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet. Leveransen innehåller: - DIN-adapter medföljer. Yttermåti mm: Videofördelare: B 36 x H 52 x D 27 Fabrikat: Gira Artikelnr. 1226 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx