De videoverdeler is een actieve component om het videosignaal aan de kabel aan te passen.
De videoverdeler verdeelt het videosignaal van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways over de huisstations.
De videoverdeler is nodig wanneer de bekabeling naar de videocomponenten van het Gira deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt uitgevoerd.
De videoverdeler zorgt voor de juiste afsluitweerstand om zo reflecties van de afzonderlijke takken en daaruit voortkomende beeldstoringen te voorkomen.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk
Opbouw (in een normale aftakdoos).
Inbouw (in een apparaatdoos).
Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).
Technische gegevens
Voeding:
via 2-draads bus
Aansluitingen
2-draads bus IN:
2x schroefklem
2-draads bus OUT:
6x schroefklem
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
Aanwijzingen
De videoverdeler kan worden gecascadeerd. In totaal mogen maximaal 15 videoverdelers incl. videomultiplexers in een installatie worden toegepast.
Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoverdeler zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.
Levering
DIN-railadapter meegeleverd.
Afmetingen in mm
Videoverdeler:
B 36
H 52
T 27
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.