Distributeur vidéo

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1226 00
1226 00
119,48 EUR
EAN 4010337229919
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le distributeur vidéo est un composant actif d'adaptation de la ligne du signal vidéo.
  • Le distributeur vidéo répartit le signal vidéo des stations de porte, passerelles caméra DCS et passerelles IP DCS entre les stations d'appartement.
  • Un distributeur vidéo est requis lorsque la pose des câbles vers les composants vidéo du système de communication de porte Gira est réalisée en dérivation.
  • Le répartiteur vidéo assure la résistance de terminaison correcte, afin d'éviter des réflexions éventuelles des différentes branches et les perturbations de l'image en résultant.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

  • Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
  • Encastré (dans un boîtier).
  • Sur rail DIN (avec l’adaptateur rail DIN joint).

Technical data

Alimentation en tension:
via le bus 2 fils

Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE:
2 x borne vissée
Bus 2 fils SORTIE:
6 x borne vissée

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Indications

  • Le répartiteur vidéo peut être monté en cascade. Au total, il est possible d’utiliser jusqu’à 15 distributeurs vidéo dans une installation, multiplexeurs vidéo inclus.
  • Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le répartiteur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

Etendue de la livraison

  • L'adaptateur rail DIN est joint.

Dimensions en mm

Distributeur vidéo: B 36 H 52 T 27

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Répartiteur vidéo
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 1226 00

PDF, 905 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements