Ej längre tillgänglig

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2026.
Ersättningsartikel:
| Anslutningar | |
| System | 2 x kontaktlist |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Bredd | 106,50 mm |
| Höjd | 106,50 mm |
Modulär und flexibel porttelefon
Se vem som står vid dörren - med Gira System 106. Stilren formgivning, stabila material och modern teknologi i en kompakt monteringstyp bidrar till komfort, säkerhet och ger din dörr ett elegant yttre. Systemet med moduler ger mycket hög flexibilitet vid konfigurationen och gör det hela tiden möjligt att anpassa och utvidga enheten. Systemet är lätt att montera på väggen både vid nybyggnation och renovering. Gira System 106 är kompatibel med samtliga Gira svarsapparater och porttelefonlösningar från Gira.
Mer
Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer