System 106 anropsknappskåpa f. anropsknappsmodul 1fack
rostfritt stål
5541 920
4010337022749
1
aluminium
5541 926
4010337022732
-
-
trafikvit (lackerad)
5541 902
4010337022695
1
rostfritt stål V4A
5541 914
4010337092070
1
brons
5541 921
4010337100942
1
svart matt (lackerad)
5541 925
4010337100782
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Mått |
| 1knapp | H 25,3 x B 105,5 mm |
Mått
| Bredd | 105,50 mm |
| Höjd | 23,35 mm |
System 106 Anropsknapp / System 106 Anropsknappskåpa
Bruksanvisningar
Bruksanvisning
Art.nr 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 745.36 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen