0

System 106 Ruftastenabdeckung 1fach für Ruftastenmodul

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
5541 920
36,34
4010337022749
1
20
Aluminium
5541 926
-
4010337022732
-
-
Aluminium (eloxiert)
5541 916
30,92
4010337138150
1
20
Verkehrsweiß (lackiert)
5541 902
30,92
4010337022695
1
20
Edelstahl V4A
5541 914
45,40
4010337092070
1
20
Bronze (PVD)
5541 921
45,40
4010337100942
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5541 925
45,40
4010337100782
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Edelstahl
EAN 4010337022749
Art.-Nr. 5541 920VE 1
36,34 EURPS 20
Aluminium
EAN 4010337022732
Art.-Nr. 5541 926VE -
-PS -
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337138150
Art.-Nr. 5541 916VE 1
30,92 EURPS 20
Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337022695
Art.-Nr. 5541 902VE 1
30,92 EURPS 20
Edelstahl V4A
EAN 4010337092070
Art.-Nr. 5541 914VE 1
45,40 EURPS 20
Bronze (PVD)
EAN 4010337100942
Art.-Nr. 5541 921VE 1
45,40 EURPS 20
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337100782
Art.-Nr. 5541 925VE 1
45,40 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Abmessungen
1fachH 25,3 x B 105,5 mm

Abmessungen

Breite105,50 mm
Höhe23,35 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 785 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank