0

Cache touche d'appel System 106, 1x pour module touche d'appel

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable
5541 920
34,61
4010337022749
1
20
aluminium
5541 926
-
4010337022732
-
-
blanc trafic (laqué)
5541 902
29,45
4010337022695
1
20
acier inoxydable V4A
5541 914
43,24
4010337092070
1
20
bronze
5541 921
43,24
4010337100942
1
20
noir mat (laqué)
5541 925
43,24
4010337100782
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

acier inoxydable
EAN 4010337022749
Réf. 5541 920UC 1
34,61 EURSP 20
aluminium
EAN 4010337022732
Réf. 5541 926UC -
-SP -
blanc trafic (laqué)
EAN 4010337022695
Réf. 5541 902UC 1
29,45 EURSP 20
acier inoxydable V4A
EAN 4010337092070
Réf. 5541 914UC 1
43,24 EURSP 20
bronze
EAN 4010337100942
Réf. 5541 921UC 1
43,24 EURSP 20
noir mat (laqué)
EAN 4010337100782
Réf. 5541 925UC 1
43,24 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Dimensions
1xH 25,3 x l 105,5 mm

Dimensions

Largeur105,50 mm
Hauteur23,35 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


System 106 Touche dàppel / System 106 Couv. touche d'appel
Modes d’emploi

Mode d'emploi

Réf. 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 770.33 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias