eNet trådlös bryt-/tryckknappsaktor 2kanals Mini
5425 00
1704036
4010337774228
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Den trådlösa eNet bryt-/tryckknappsaktorn används för att koppla belysningar och motorer. Driftlägen: Brytaktor eller knappaktor gemensamt för båda utgångarna. Statusmeddelande till eNet radiosändare. Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Standby | max. 0,5 W |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Kopplingsförmåga AC 230 V | 16 A/AC1 |
| Anslutningseffekt |
| Glödlampor | 2300 W |
| HV-halogen | 2000 W |
| Lindad transformator | 1000 VA |
| Tronic-transformator | 1500 W |
| Ljusrör, okompenserade | 920 VA |
| LED-lampor | Typ. 500 W |
| Kompaktlysrör | Typ. 500 W |
| Motorer | 450 W |
| Kapacitiv last | 690 VA (560 µF) |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
| Trådlös frekvens | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
| Mått | Ø 53,0 H 28,0 mm |
Anmärkning
Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
Trådlös kopplings-/tryckknappsaktor 2-kanals Mini
Bruksanvisning.
Art.nr 5425 00
PDF, 1018.73 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 2-gang Mini
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5425 00
PDF, 279.73 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 2-gang Mini
EC Declaration of conformity
Art.nr 5425 00
PDF, 189.35 KB
eNet SMART HOME Voice Control
QUICK START GUIDE
eNet system manual
eNet SMART HOME
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen