Radiowy aktor włączający bi- lub monostabilny eNet 2x Mini System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
Cechy Cechy Radiowy aktor włączający bi- lub monostabilny eNet umożliwia załączanie oświetlenia i silników. Tryby pracy: Aktor włączający monostabilny lub aktor przyciskowy wspólnie do obu wyjść. Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet. Tryb pracy przyciski: Styk przekaźnika pozostaje tak długo zamknięty, jak długo odbierane są komunikaty (maks. 60 sekund). Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania maks. 0,5 W Temperatura otoczenia od -25 °C do +70 °C Zdolność łączenia AC 230 V 16 A / AC 1 Moc przyłączowa Żarówki 2300 W Lampy halogenowe 230 V 2000 W Transformator uzwojony 1000 VA trafo Tronic 1500 W Świetlówki, nieskompensowane 920 VA Lampy LED typ. 500 W Świetlówka kompaktowa typ. 500 W Silniki 450 W Obciążenie pojemnościowe 690 VA (560 µF) Przekrój przyłącza maks. 4 mm² Częstotliwość radiowa 868,0 do 868,6 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Wymiary
Wskazówki Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym. Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
Pliki do pobrania eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 2-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5425 00
PDF, 279.73 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 2-gang Mini EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5425 00
PDF, 189.35 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Wireless switching/momentary-contact actuator, 2-gang Mini Operating instructions.
Nr artykułu 5425 00
PDF, 1020.35 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych