System 3000 knappsats 2knappars System 70
kritvit blank
5362 70
4010337118107
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5362 72
4010337118114
1/5
antracit (lackerad)
5362 73
4010337118084
1/5
svart matt (lackerad)
5362 74
4010337118121
1/5
grå matt (lackerad)
5362 76
4010337118091
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -20 °C till +45 °C |
Gira System 3000
System basics
System 3000 operating top unit 2-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr 5362 005
5362 01
5362 015
5362 03
5362 26
5362 27
5362 28
5362 70
5362 72
5362 73
5362 74
5362 76
5362 112
5362 600
PDF, 89 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen