0

Tryckknapp med 1-vippa pilsymboler för Gira One och KNX System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5172 01
4010337090618
1/5
kritvit blank
5172 03
4010337090625
1/5
kritvit sidenmatt
5172 27
4010337090632
1/5
antracit
5172 28
4010337090649
1/5
alufärg
5172 26
4010337090656
1/5
svart matt
5172 005
4010337090663
1/5
grå matt
5172 015
4010337090687
1/5
rostfritt stål
5172 600
4010337090670
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337090618
Art.nr 5172 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337090625
Art.nr 5172 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337090632
Art.nr 5172 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337090649
Art.nr 5172 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337090656
Art.nr 5172 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337090663
Art.nr 5172 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337090687
Art.nr 5172 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337090670
Art.nr 5172 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Knapp för KNX med integrerad busskopplare.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Styrning av upp till fyra funktioner är möjligt via knappfunktionen på KNX knappen.

Manöverfunktioner

  • Manöverkoncept knapp- eller vippfunktion kan ställas in.
  • Koppling, dimning och färgtemperatur, färgstyrning och ljusstyrka, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
  • Dimning och färgtemperatur: Ljusstyrka och/eller färgtemperatur, kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimmer, dimning i olika nivåer, meddelandeupprepning vid lång aktivering och stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
  • Färgstyrning och ljusstyrka: Justering av färgkrets eller ljusstyrka, kommando vid tryck, tiden mellan koppling och dimning, startvärdet, stegbredden och tiden mellan två meddelanden kan ställas in.
  • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.

Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
  • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

Status-LED:s funktioner

  • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
  • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
  • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i fem steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via kommunikationsobjekt.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup15 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Om Gira TX_44 används ska adapterram IP20 och täckplatta från System 55 användas.
  • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen.
Datablad


Anbudsunderlag


Tryckknapp, vippa för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Ladda ner
Tryckknapp, vippa för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Art.nr 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Ladda ner
Tryckknapp, vippa för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Art.nr 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen