Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337090618
Cod. art. 5172 01Conf. 1/5
92,75 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337090625
Cod. art. 5172 03Conf. 1/5
92,75 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337090632
Cod. art. 5172 27Conf. 1/5
92,75 EURPS 06
antracite
EAN 4010337090649
Cod. art. 5172 28Conf. 1/5
95,58 EURPS 06
color alluminio
EAN 4010337090656
Cod. art. 5172 26Conf. 1/5
98,97 EURPS 06
nero opaco
EAN 4010337090663
Cod. art. 5172 005Conf. 1/5
98,97 EURPS 06
grigio opaco
EAN 4010337090687
Cod. art. 5172 015Conf. 1/5
98,97 EURPS 06
acciaio inox
EAN 4010337090670
Cod. art. 5172 600Conf. 1/5
106,32 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione pulsante del pulsante KNX.
Funzioni di comando
Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri parametrizzabile.
Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e della luminosità, veneziana, encoder, apparecchio derivato per scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
Regolazione della luce e temperatura del colore: È possibile impostare luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo tra due telegrammi.
Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o senza funzione di memoria) e il numero di scena.
Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente.
Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna.
Funzioni dei LED di stato
La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore, indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore nominale.
Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere illuminati in rosso, verde o blu.
La luminosità del LED di stato può essere regolata su cinque livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione
III
Profondità di montaggio
15 mm
Temperatura ambiente
da -5 °C a +50 °C
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la copertura System 55.
Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.