0

Trykknapp med enkel vippe pilsymboler for Gira One og KNX System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5172 01
4010337090618
1/5
renhvit glans
5172 03
4010337090625
1/5
renhvit silkematt
5172 27
4010337090632
1/5
antrasitt
5172 28
4010337090649
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5172 26
4010337090656
1/5
svart matt (lakkert)
5172 005
4010337090663
1/5
grå matt (lakkert)
5172 015
4010337090687
1/5
rustfritt stål
5172 600
4010337090670
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337090618
Art.nr. 5172 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337090625
Art.nr. 5172 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337090632
Art.nr. 5172 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337090649
Art.nr. 5172 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337090656
Art.nr. 5172 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337090663
Art.nr. 5172 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337090687
Art.nr. 5172 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337090670
Art.nr. 5172 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

Funksjon i Gira One systemet

  • Trykknapper for betjening av Gira One systemet.
  • Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen.
  • Knappe- og vippefunksjon.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5.0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Betjeningsfunksjoner

  • Drift med knappe- og vippefunksjon.

Nyhet fra GPA V6.1:

  • - I driftsmodusen knappfunksjon kan følgende funksjoner betjenes for hver knapp:- Kobling, dimming, solavskjerming og ventilasjon, scene- I driftsmodusen vippefunksjon kan følgende funksjoner betjenes per vippe- Kobling, dimming, solavskjerming og ventilasjon, trappeoppgang, etasjeanrop (G1), Sonos audiostyring, garasjeport, døråpner, boost
  • Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
  • Dimming av lys.
  • Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Henting av scenevarianter.
  • Bruk som trappeoppgangstrykknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
  • Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
  • Styring av Sonos-audioenheter.
  • Styring av Hue forbrukere.
  • Styring av eNet-forbrukere.
  • Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
  • Boost-funksjon.

Romtemperatur

  • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-indikator

  • Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
  • Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå).
  • Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.

Funksjon i Gira KNX systemet

  • Trykknapp for KNX og Gira One med integrert busstilkobling.
  • Integrert temperatursensor.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Styring av opptil fire funksjoner mulig via knappfunksjonen til KNX trykknappen.

Betjeningsfunksjoner

  • Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
  • Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanalsbetjening og regulatorunderenhet.
  • Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
  • Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
  • Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
  • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
  • Verdigivere: Virkemåten (1 byte-, 2 byte-, 3-byte- eller 6 byte-verdigiver) og verdien kan stilles inn.
  • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
  • 2-kanalsbetjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forsyvning av nominell verdi) kan stilles inn.
  • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper el. vipper.

Regulatorunderenhetens egenskaper

  • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe el. knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller forsyvning av nominell verdi).
  • Vurdering av regulatortilstanden via status-LED.
  • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

  • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus og visning av forsyvning av nominell verdi.
  • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.
  • Lysstyrken til status-LED-ene kan stilles inn i fem nivåer. Med nattsenkingen kan lysstyrken til status-LED-ene reduseres om natten via kommunikasjonsobjekt.

Tekniske spesifikasjoner

Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Testspenning4 kV (KNX/EIB-bussledning)
TilkoblingTilkoblings- og forgreningsklemme
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde15 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C
Strømforbruk8 - 12 mA

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.
Datablad

Programvare

Trykknapp, vippe for Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Nedlasting
Trykknapp, vippe for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Nedlasting
Trykknapp, vippe for KNX

Produktdatabase fra ETS5.7.3

Art.nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Nedlasting
Button with rocker for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Nedlasting
Button with rocker, 1-gang arrow symbols for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600

PDF, 266.26 KB

Nedlasting
Button, rocker for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.88 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase